Pilotes réseau de périphérique - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

Le serveur FX comprend les pilotes basés sur Ethernet suivants, qui vous permet d'intégrer des appareils et des services tiers dans la station:

  • BACnet.® IP
    Remarque : Vous pouvez configurer BACnet/SC avec une licence supplémentaire.
  • MODBUS® TCP (Transmission Control Protocol)
  • Informations sur le bâtiment ouvert Xchangement (oBIX)
  • oBix® pilote
  • SNMP (Simple Network Management Protocol)
  • Lonworks® les licences de pilote de périphérique sont nécessaires pour intégrer les périphériques IP
  • Pilote de KNX et BEI
  • Un Client OPC sur Ethernet est disponible pour l'achat