- Interface utilisateur basée sur le Web
- Cette interface intuitive est une nouvelle interface moderne et facile à utiliser. Le profil HTML5 offre une expérience web plus robuste.
- Sécurité puissante
- Fournit un devicese-in-deune approche de la sécurité de la sécurité, qui requiert les utilisateurs d'utiliser des identifiants forts. Fournit des données chiffrées et permet de configurer facilement les autorisations utilisateur.
- Informations centralisées sur l'ensemble de l'entreprise
- Fournit un point d'accès unique pour un projet composé de plusieurs régulateurs de supervision FX ou de plusieurs régulateurs de terrain IP.
- Référentiel de stockage volumineux pour les alarmes, les événements et les historiques
- Accédez à et archivez de grandes quantités d'informations historiques.
- Heure du® analyse
- Vous permet d'appliquer plusieurs algorithmes d'analyse et de diagnostics aux données historiques et en temps réel.
- Graphiques modernisés
- À partir de la version 14.11.4, l'interface utilisateur du logiciel FX Supervisory Software est améliorée avec des graphiques photoréalistes 3D modernes pour aider les utilisateurs rapidement et facilement à naviguer dans leur système FX.
Figure 1. Exemple de configuration d'Explorateur d'installation
| N° | Composant |
|---|---|
| 1 | Navigateur |
| 2 | Appareil Mobile |
| 3 | Bench FX |
| 4 | Serveur FX |
| 5 | Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet |
| 6 | Régulateur de supervision F4-SNC |
| 7 | Bus MS/TP |
| 8 | Régulateur de supervision FX80 |
| 9 | Contrôleur d'équipement F4-CVM |
| 10 | Contrôleur d'équipement F4-CGM |
| 11 | Bus SA |
| 12 | Module d'extension F4-XPM |
| 13 | Thermostat série TEC3000 couleur |