Fonctions et avantages du serveur FX - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Interface utilisateur basée sur le Web
Cette interface intuitive est une nouvelle interface moderne et facile à utiliser. Le profil HTML5 offre une expérience web plus robuste.
Sécurité puissante
Fournit un devicese-in-deune approche de la sécurité de la sécurité, qui requiert les utilisateurs d'utiliser des identifiants forts. Fournit des données chiffrées et permet de configurer facilement les autorisations utilisateur.
Informations centralisées sur l'ensemble de l'entreprise
Fournit un point d'accès unique pour un projet composé de plusieurs régulateurs de supervision FX ou de plusieurs régulateurs de terrain IP.
Référentiel de stockage volumineux pour les alarmes, les événements et les historiques
Accédez à et archivez de grandes quantités d'informations historiques.
Heure du® analyse
Vous permet d'appliquer plusieurs algorithmes d'analyse et de diagnostics aux données historiques et en temps réel.
Graphiques modernisés
À partir de la version 14.11.4, l'interface utilisateur du logiciel FX Supervisory Software est améliorée avec des graphiques photoréalistes 3D modernes pour aider les utilisateurs rapidement et facilement à naviguer dans leur système FX.
Figure 1. Exemple de configuration d'Explorateur d'installation
Composant
1 Navigateur
2 Appareil Mobile
3 Bench FX
4 Serveur FX
5 Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet
6 Régulateur de supervision F4-SNC
7 Bus MS/TP
8 Régulateur de supervision FX80
9 Contrôleur d'équipement F4-CVM
10 Contrôleur d'équipement F4-CGM
11 Bus SA
12 Module d'extension F4-XPM
13 Thermostat série TEC3000 couleur