| Caractéristique | Description |
|---|---|
|
Processeur |
Intel® Xeon® CPU E 5-2640, 64 bits (ou plus), compatibles avec processeurs à deux et quatre cœurs |
|
Système d’exploitation |
64 bits: Windows® 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Remarque : Windows 10 Home n'est pas pris en charge.
|
|
Navigateur Web |
Mozilla® Firefox®, Google Chrome™, ou Microsoft Caméra® |
|
Mémoire vive |
6 Go minimum, 8 Go ou plus pour les systèmes plus grands |
|
Disque dur |
4 Go minimum, plus recommandé en fonction des exigences en matière d'archivage |
|
Afficheur |
Carte vidéo et moniteur pouvant afficher une résolution ou une résolution de 1024 x 768 pixels |
|
Prise en charge de réseau |
Adaptateur Ethernet (10/100 Mo avec connecteur RJ-45) |
|
Connectivité |
Connexion à un fournisseur de services Internet haut débit (FAI) recommandé pour l'accès à distance au site (modem DSL, T1 ou modem câble) et conforme IPv6 |