Caractéristiques techniques - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Tableau 1. Caractéristiques techniques du serveur FX
Caractéristique Description

Processeur

Intel® Xeon® CPU E 5-2640, 64 bits (ou plus), compatibles avec processeurs à deux et quatre cœurs

Système d’exploitation

64 bits: Windows® 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Remarque : Windows 10 Home n'est pas pris en charge.

Navigateur Web

Mozilla® Firefox®, Google Chrome™, ou Microsoft Caméra®

Mémoire vive

6 Go minimum, 8 Go ou plus pour les systèmes plus grands

Disque dur

4 Go minimum, plus recommandé en fonction des exigences en matière d'archivage

Afficheur

Carte vidéo et moniteur pouvant afficher une résolution ou une résolution de 1024 x 768 pixels

Prise en charge de réseau

Adaptateur Ethernet (10/100 Mo avec connecteur RJ-45)

Connectivité

Connexion à un fournisseur de services Internet haut débit (FAI) recommandé pour l'accès à distance au site (modem DSL, T1 ou modem câble) et conforme IPv6