La fonction d'archivage de l'historique permet le transfert automatique des historiques depuis un ou plusieurs régulateurs de supervision FX vers le serveur FX. Utilisez la fonction d'archivage des archives lorsque des enregistrements de stockage de capacité de longue durée ou de longue durée sont requis ou lorsqu'un projet composé de plusieurs régulateurs de supervision FX requiert un stockage centralisé.
L'historique d'historique ou le Gestionnaire d'importation vous permet de déterminer la date et l'heure de l'exécution de la procédure d'archivage. L'interface utilisateur du serveur FX affiche les données sous forme graphique ou dans un tableau tritable. Vous pouvez aussi exporter des données stockées dans un .txt, .pdf, ou .csv .