Bench FX - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

FX Workbench est un outil logiciel qui configure le serveur FX. FX Workbench est entièrement intégré au logiciel FX Server. Vous pouvez configurer le serveur FX directement ou à distance via une connexion de navigateur web.

FX Workbench inclut de nombreuses fonctions de configuration d'économie d'énergie:
  • Détection en ligne des périphériques et points LonWorks et BACnet.
  • Méthode à cocher permettant d'activer et de désactiver les points et de créer des extensions de point, telles que des alarmes, des historiques et des totalisations.
  • Gestion Intuitive des points, création de programmes principaux et des points de liaison.
  • Bibliothèque de systèmes prédéfinis avec graphiques, liste de points et fonctions par défaut associées.
  • Création automatique d'une vue graphique.