Especificaciones técnicas - Facility Explorer - LIT-1901000 - Server - FX Server - 14.x

Página del catálogo de FX Server versión 14.x

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document number
LIT-1901000
Version
14.x
Revision date
2024-07-31
Tabla 1. Especificaciones técnicas de FX Server
Especificación Descripción

Procesador

CPU Intel® Xeon® E5-2640, 64 bits (o superior), compatible con procesadores de doble y cuádruple núcleo

Sistema operativo

64 bits: Windows® 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Nota: Windows 10 Home no es compatible.

Navegador web

Mozilla® Firefox®, Google Chrome™ o Microsoft Edge®

Memoria

6 GB como mínimo, 8 GB o más para sistemas más grandes

Disco duro

Mínimo 4 GB; se recomienda más según los requisitos de archivado

Pantalla

Tarjeta de vídeo y monitor con resolución de 1024 x 768 píxeles o superior

Soporte de red

Adaptador Ethernet (10/100 MB con conector RJ-45)

Conectividad

Siempre activada, se recomienda conexión a través de proveedor de servicios de Internet (ISP) a alta velocidad para acceso a sitios remotos (DSL, T1 o módem de cable) y compatible con IPv6.