- Interfaz de usuario basada en web
- Cuenta con una nueva interfaz intuitiva que es moderna y fácil de usar. El perfil HTML5 proporciona una experiencia web más sólida.
- Potente seguridad
- Enfoque de defensa exhaustiva que exige el uso de credenciales muy fuertes. Proporciona datos cifrados y permisos de usuario fáciles de configurar.
- Información centralizada para toda la empresa
- Proporciona un único punto de acceso para un proyecto que consta de varios controladores de supervisión FX o varios controladores de campo IP.
- Gran repositorio de almacenamiento para alarmas, eventos e historiales
- Acceda y archive grandes cantidades de información histórica.
- Análisis de Niagara®
- Le permite aplicar diversos algoritmos de análisis y diagnósticos tanto a datos históricos como en tiempo real.
- Gráficos modernizados
- En la versión 14.11.4, la interfaz de usuario del software de supervisión FX se ha mejorado con modernos gráficos fotorrealistas en 3D para ayudar a los usuarios a navegar rápida y fácilmente por su sistema FX.
Figura 1. Ejemplo de una configuración de Facility Explorer
| Referencia | Componente |
|---|---|
| 1 | Navegador |
| 2 | Dispositivo móvil |
| 3 | FX Workbench |
| 4 | Servidor FX |
| 5 | Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet |
| 6 | Controlador de supervisión F4-SNC |
| 7 | MS/TP Bus |
| 8 | Controlador de supervisión FX80 |
| 9 | Controlador de equipos F4-CVM |
| 10 | Controlador de equipo F4-CGM |
| 11 | Bus SA |
| 12 | Módulo de expansión F4-XPM |
| 13 | TEC3000 Serie Color Termostato |