Características y ventajas de FX Server - Facility Explorer - LIT-1901000 - Server - FX Server - 14.x

Página del catálogo de FX Server versión 14.x

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901000
Version
14.x
Revision date
2024-07-31
Interfaz de usuario basada en web
Cuenta con una nueva interfaz intuitiva que es moderna y fácil de usar. El perfil HTML5 proporciona una experiencia web más sólida.
Potente seguridad
Enfoque de defensa exhaustiva que exige el uso de credenciales muy fuertes. Proporciona datos cifrados y permisos de usuario fáciles de configurar.
Información centralizada para toda la empresa
Proporciona un único punto de acceso para un proyecto que consta de varios controladores de supervisión FX o varios controladores de campo IP.
Gran repositorio de almacenamiento para alarmas, eventos e historiales
Acceda y archive grandes cantidades de información histórica.
Análisis de Niagara®
Le permite aplicar diversos algoritmos de análisis y diagnósticos tanto a datos históricos como en tiempo real.
Gráficos modernizados
En la versión 14.11.4, la interfaz de usuario del software de supervisión FX se ha mejorado con modernos gráficos fotorrealistas en 3D para ayudar a los usuarios a navegar rápida y fácilmente por su sistema FX.
Figura 1. Ejemplo de una configuración de Facility Explorer
Referencia Componente
1 Navegador
2 Dispositivo móvil
3 FX Workbench
4 Servidor FX
5 Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet
6 Controlador de supervisión F4-SNC
7 MS/TP Bus
8 Controlador de supervisión FX80
9 Controlador de equipos F4-CVM
10 Controlador de equipo F4-CGM
11 Bus SA
12 Módulo de expansión F4-XPM
13 TEC3000 Serie Color Termostato