| Especificación | Descripción |
|---|---|
|
Carcasa/Montaje |
Carril plástico/DIN |
|
Dimensiones |
179 mm x 110 mm x 61 mm (7.05 in. x 4.33 in. x 2.40 in.) |
|
Power supply (Fuente de alimentación) |
24 VCA/CC |
|
Procesador |
TI AM3352: 1000 MHz Armado® Cortex™ 8 |
|
Memoria RAM |
MEMORIA SD DDR3 DE 1 GB |
|
Memoria flash |
Tarjeta micro-SD desmontable con 4 GB de almacenamiento total, almacenamiento de usuarios de 2 GB |
|
Entorno |
Temperatura de funcionamiento: -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a 140 ºF) Temperatura de almacenamiento: -40 ºC a 85 ºC (de -40 ºF a 185ºF) Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación |
|
integradas |
2 Ethernet 10/100 Mbps; 2 RS-485 (aislado); 1 USB, 1 Micro USB, Bus USB rápido; Wi-Fi |
|
Opciones de conexión |
Puerto doble RS-485 (aislado); FT LON/TP; RS-232 |
|
Controladores de Red |
|
|
integrado |
N2, BACnet, NVR |
|
E/S directa |
|
|
integradas |
Nada |
|
Opcional |
Hasta 256 mediante 16 módulos de E/S remotos |
|
Local (NDIO ) |
Nada |
|
E/S remota |
Hasta 256 E/S mediante 16 módulos remotos de E/S |
|
Cumplimiento legal |
Estados Unidos Certificado UL, archivo E207782, CCN PAZX, bajo UL 916, equipo de gestión de energía FCC conforme a CFR 47, parte 15, subparte C, clase B |
|
Canadá Certificado UL, archivo E207782, CCN PAZX7, con CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización Industry Canada conforme a ICES-003 |
|
|
|
Europa Marcado CE - Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
| Requisito | Descripción |
|---|---|
|
Procesador |
Intel® Pentio® 4, 1 GHz o superior 102 mm x 92 mm x 67 mm (4 x 3.625 x 2.625 in. ) |
|
Sistema operativo |
32 bits: Windows® 10 Pro o Enterprise, Windows 8 Pro o Enterprise, Windows 7 Professional, Enterprise, o Ultimate, o Windows XP® Professional 64 bits: Windows® 10 Pro o Enterprise, Windows 8.1 Pro o Enterprise, Windows 8 Pro o Enterprise, Windows 7 Professional, Enterprise, o Ultimate, Windows Server 2012 Standard o Enterprise con SP2, o Windows Servidor® 2012 R2 Standard o Enterprise con SP2 |
|
Memoria |
1 GB mínimo, 4 GB o más recomendados para sistemas grandes |
|
Disco duro |
Se recomienda un mínimo de 4 GB según los requisitos de archivado |
|
Compatibilidad de Red |
Ethernet 10/100 Mbps con conector RJ-45 |