Descripción - Facility Explorer - LIT-1901010 - Dispositivo supervisor - FX80 Supervisory Controller

Página de catálogo del controlador de supervisión FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-1901010
Revision date
2024-08-01
Figura 1. Controladores de supervisión FX80
El controlador de supervisión FX80 es un controlador de clase de supervisión basado en web en el Facility Explorer® familia de productos. El controlador FX80 gestiona Redes de controladores de campo mediante protocolos de comunicación abiertos, como BACnet®, LonWorks®y el Bus N2. El controlador FX80 admite un conjunto completo de funciones de automatización de edificios, como programación, alarmas, recopilación y gestión de datos históricos, intercambio de datos, gestión energética, totalización, rutinas de control personalizadas, etiquetado, plantillas, búsqueda y jerarquía, que se han diseñado específicamente para instalaciones comerciales.

Cada controlador FX80 incluye una interfaz gráfica de usuario del sistema con un perfil web HTML5, una herramienta de configuración que puede acceder al navegador web y una fuerte seguridad. El acceso remoto se logra fácilmente mediante una conexión inalámbrica o por cable desde Internet o intranet. Varios usuarios pueden conectarse al controlador FX80 de forma simultánea. Puede gestionar las preferencias de seguridad y presentación a través de perfiles de usuario, ID de inicio de sesión y contraseñas.

El controlador de supervisión FX80 es un controlador compacto de montaje en carril DIN con la capacidad de puntos de entrada y salida externos remotos.

Además, el diseño de hardware y software del controlador FX80 es modular, por lo que puede conectar accesorios, como módulos de opción de comunicaciones, si es necesario. Las opciones de licencia de dispositivo y punto permiten seleccionar el dispositivo y la capacidad de puntos más apropiados para el tamaño de su instalación y las opciones recomendadas para controlarlo. Y, en muchos casos, las futuras extensiones no requieren la sustitución de hardware.