Conexión a un controlador de supervisión FX80 - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Una vez que se activa la alimentación del controlador de supervisión FX, conéctese al controlador con FX Workbench usando Plataforma abierta. Se requiere una conexión de plataforma A cualquier controlador de supervisión FX para la mayoría de las operaciones de nivel de host, incluidas la instalación de los módulos y el software de núcleo FX Workbench y realizando otras tareas de plataforma.

Después de abrir una conexión de plataforma, puede ejecutar el asistente de puesta en servicio.

Procedimiento

  1. Haga clic en Archivo > Abrir > Plataforma abierta. Aparece el cuadro de diálogo de la plataforma abierta.
  2. Escriba lo siguiente:
    • Type [Tipo]: Seleccione Conexión de plataforma, si no está ya seleccionado. Por defecto, las instrucciones FX Workbench para un seguro Conexión de TLS de plataforma.
    • Servidor host: Deje en IP por defecto e introduzca la dirección IP del nuevo controlador de supervisión FX.
    • Puerto: Licencia por defecto 5011.
    • Credenciales, que pueden ser:
      • Username [Nombre de usuario]: Tipo en nombre de usuario predeterminado, por ejemplo: jci
      • Password (Contraseña): Tipo en contraseña predeterminada. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener la contraseña predeterminada.
  3. Haga clic en Aceptar.