El controlador de supervisión FX80 se pone por completo y licenciado de fábrica, lo que proporciona más tiempo para enfocar en integrar los sistemas del edificio. Se incluyen las siguientes características de software:
-
Estación JCI - La estación JCI ofrece características adicionales (fuera de las características estándar de la estación de agua de las personas), incluyendo:
- Páginas de inicio de gráficos para usuarios administradores, no administradores y dispositivos móviles. Estas páginas son totalmente personalizables y se actualizan fácilmente para incluir sistemas integrados con la herramienta de actualización de gráficos de la página inicial.
- Archivos de navegación personalizados para usuarios administradores, mantenimiento, operador e inquilinos.
- Los equipos y los controladores de equipos se utilizan para proporcionar métodos de navegación de usuarios finales más coherentes con la forma en que asocian datos a su instalación y equipo.
-
JciN2Networker - proporciona el único controlador N2 compatible con Johnson Controls en el sector. Las funciones adicionales incluyen:
- Detección de dispositivos N2
- JCI N2 Import Manager-automatiza los gráficos, la base de datos de puntos, las políticas de sintonización, las tendencias, las alarmas, etc. para la mayoría de los dispositivos N2 utilizando solo sus archivos de configuración.
- Directores de extensión de punto y punto - para añadir fácilmente elementos como tendencias, alarmas y totalización con unos pocos clics del ratón.
- Gestor de importación BACnet y WT-4000 - automatiza los gráficos, la base de datos de puntos, las políticas de sintonización, las tendencias, las alarmas, etc. para la mayoría de los BACnet de Johnson Controls (incluidos los controladores de campo FX-PC) y los dispositivos WT-4000 utilizando solo sus archivos de configuración.
- Paletas de medidor y TEC3000 – proporciona la configuración de arrastrar y soltar de los medidores eléctricos de Johnson Controls y los termostatos TEC3000. Proporciona información similar a la de los responsables de importación.
- Gráficos estándar - biblioteca gráfica totalmente desarrollada y personalizable (incluida la versión móvil) utilizada con los administradores de importación.
- Grupos de puntos, Resumen de todo punto, Resumen de alarmas, Resumen de anulación y resumen fuera de línea - Interfaz de usuario final que organiza información común necesaria para la gestión diaria del sistema de edificios.
Todas las licencias relacionadas con el controlador de supervisión FX80 también se aplican a fábrica. Esto incluye licencias para dispositivos de núcleo, dispositivos adicionales, licencias de integración, licencia de mantenimiento de software y licencia de N2 de JCI. Las licencias adicionales se pueden pedir y aplicar manualmente en el campo en cualquier momento.