Especificaciones técnicas - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Product name
FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Tabla 1. Especificaciones técnicas del servidor FX
Especificación Descripción

Procesador

Intel® Xeon® CPU E 5-2640, 64 bits (o superior), compatible con procesadores de núcleo doble y cuádruple

Sistema operativo

64 bits: Windows® 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Nota: El inicio de Windows 10 no es compatible.

Navegador web

Mozilla® Firefox®, Google Cromo™o Microsoft periferia®

Memoria

6 GB como mínimo, 8 GB o más para sistemas grandes

Disco duro

Se recomienda un mínimo de 4 GB según los requisitos de archivado

Pantalla

Tarjeta de vídeo y monitor capaz de mostrar la resolución de 1024 x 768 píxeles o más

Compatibilidad de Red

Adaptador Ethernet (10/100 MB con conector RJ-45)

Conectividad

Siempre hay una conexión de proveedor de servicios de Internet de alta velocidad (ISP) recomendada para el acceso remoto al sitio (DSL, T1 o módem de cable) y compatible con IPv6