El Facility Explorer® (FX) El software del servidor amplía las capacidades de uno o más controladores de supervisión FX, además de gestionar directamente los dispositivos de campo IP. El servidor FX recoge, almacena y proporciona acceso a grandes cantidades de información, como alarmas, eventos e historiales, procedentes de uno o varios controladores de supervisión FX. El servidor FX también coordina la integración de múltiples controladores de supervisión FX que están conectados en Red en un solo proyecto mediante la automatización y coordinación de toda la Red. Esto incluye programación maestra, gestión de bases de datos de todo el sistema y integración con aplicaciones de software de empresa y desde dispositivos de campo IP.
El servidor FX incluye una interfaz gráfica de usuario y una herramienta de configuración que puede acceder a un navegador web. Varios usuarios pueden conectarse simultáneamente al servidor FX. Puede gestionar las preferencias de seguridad y de presentación del usuario a través de perfiles de usuario, ID de inicio de sesión y contraseñas. Puede lograr fácilmente el acceso remoto desde una intranet, WAN, LAN e internet.