Controladores de Red del dispositivo - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Boletín de producto de la versión 14.x del servidor FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

El servidor FX incluye los siguientes controladores basados en Ethernet, que le permite integrar los servicios y servicios de terceros en la estación:

  • BACnet® IP
    Nota: Puede configurar BACnet/SC con una licencia adicional.
  • MODBUS® Protocolo de control de transmisión (TCP)
  • Open Building Information Xchange (oBIX)
  • oBix® controlador
  • Protocolo simple de administración de red (SNMP)
  • LonWorks® Las licencias del controlador de dispositivos son necesarias para integrar dispositivos para IP
  • KNX e controlador EIB
  • Hay disponible para comprar un cliente OPC a través de Ethernet