EinschränkungsbeschränkungenAX Plattformbetrieb - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

FX Workbench 14. x unterstützt keine Inbetriebnahme der FX Supervisory Controller mit FX Release 6. x und früher (z. B. Sie können den Inbetriebnahmeassistenten nicht zur Konfiguration der FX Supervisory Controller 6. x und früher verwenden). Stattdessen müssen Sie die entsprechende FX Supervisory Software 6. x und früher FX Workbench verwenden und den Inbetriebnahme-Assistenten auf diesen Plattformen ausführen.

Für alle Plattformfunktionen mit FX Supervisory Software 6. x und früher wird die FX Workbench 6. x und früher empfohlen. Bei Bedarf können Sie jedoch die FX Workbench 14. x verwenden, um einige Plattformfunktionen auf FX Supervisory Software 6. x und früher auszuführen. Beispiele umfassen die Modifizierung von TCP/IP-Konfiguration oder die Installation von FX-Arbeitsbench 6. x und früher-Softwaremodulen. Letzteres erfordert, dass Sie die Softwaredatenbank aus einer letzten 6. x FX Server- oder Engineering-Workstation in Ihre FX Supervisory Software 14. x-Softwaredatenbank importieren müssen.

Andere Plattformen und Funktionen, die mit FX Workbench 14. x nicht verfügbar sind, für eine Plattformverbindung zu einer FX Supervisory Software 6. x und früher, sind:
  • DDNS-Konfiguration
  • CRS-Konfiguration (General Package Radio Services)
  • WiFi-Konfiguration (für FX70 mit installierter WiFi-Option)
  • Darüber hinaus sind die folgenden Vorgänge in der Plattform-Administrationsansicht nicht verfügbar:
    • Authentifizierung aktualisieren
    • FTP/Telnet
    • Modulfilter einstellen