Facility Explorer Software und Lizenzierung - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Der FX80 Supervisory Controller wird optional in Betrieb genommen und ab Werk lizenziert, sodass Sie sich auf die Integration von Gebäudesystemen konzentrieren können. Zu den folgenden Softwarefunktionen gehören:

  • JCI-Station - Die JCI-Station bietet zusätzliche Funktionen (außerhalb der Standardfunktionen von Johnson Controls):
    • Grafik-Startseite für admin, nicht admin und mobile Benutzer. Diese Seiten können vollständig angepasst und problemlos aktualisiert werden, um integrierte Systeme mit dem Tool Update Home Page Graphic Tool aufzunehmen.
    • Benutzerdefinierte Navigationsdateien für admin, Wartung, Bediener und Mieter.
    • Bereiche und Anlagenmanager, die zur Bereitstellung der Navigationsmethoden für Endnutzer verwendet werden, stimmen mit der Art und Weise überein, wie sie ihre Daten an ihre Anlagen und Anlagen zuordnen.
  • JciN2NetzwTreiber - Der einzige von Johnson Controls unterstützte N2Open-Treiber in der Industrie. Zu den weiteren Funktionen gehören:
    • N2Open-Geräteerkennung
    • JCI N2 Import Manager-automatisiert Grafiken, Datenpunktdatenbasis, Tuning-Richtlinien, Trends, Alarme usw. für die meisten N2Open-Geräte, indem nur ihre Konfigurationsdateien verwendet werden.
  • Manager für Datenpunkt und Funktionserweiterung Datenpunkt - Sie können mit nur wenigen Mausklicks Objekte wie Trends, Alarme und Zählen hinzufügen.
  • BACnet und WT-4000 Import Manager - automatisieren Sie Grafiken, Datenpunktdatenbasis, Tuning-Richtlinien, Trends, Alarme usw. für die meisten Johnson Controls BACnet (einschließlich FX-PC Feldregler) und WT-4000 Geräte ausschließlich ihre Konfigurationsdateien.
  • Manometer und TEC3000 – bietet Drag-and-Drop-Konfiguration von Johnson Controls-Elektrogeräten und Einzelraumreglern der Serie TEC3000. Zeigt ähnliche Informationen zu den Importern-Managern.
  • Standardgrafiken - vollständig entwickelte und anpassbare Grafikbibliothek (einschließlich Mobilversion), die mit Importmanager verwendet wird.
  • Datenpunktgruppen, Alle Datenpunktübersicht, Alarmübersicht, Übersichtsübersicht und Offline-Zusammenfassung - Endnutzer-Schnittstellen, die allgemeine Informationen zur täglichen Verwaltung des Gebäudesystems organisieren.

Die gesamte Lizenzierung der Automationsstation FX80 wird werkseitig angewendet. Hierzu gehören Lizenzen für Kerngeräte, zusätzliche Geräte, Integrationslizenzen, Softwarelizenzlizenz und JCI N2-Lizenz. Zusätzliche Lizenzen können jederzeit bestellt und manuell in das Feld angewendet werden.