Starten des Inbetriebnahmeassistenten - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Prozedur

  1. Öffnen Sie mit dem FX Workbench eine Plattformverbindung mit einem FX80-Regler.
  2. Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf Plattform und auswählen mit Inbetriebnahmeassistent.
    Abbildung 1. Inbetriebnahmeassistent

  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen basierend auf der folgenden Tabelle. Achten Sie darauf, Zusätzliche Plattformen für die Plattform Daemon konfigurieren wird aktiviert.
    Tabelle 1. Inbetriebnahme

    Kontrollkästchen

    Beschreibung

    Fordern oder Installieren von Softwarelizenzen

    Für jeden neuen FX Automationsregler vorausgewählt und deaktiviert

    Aktivierte Laufzeitprofile festlegen

    Für jeden neuen FX Automationsregler vorausgewählt und deaktiviert

    Installieren Sie eine Station vom lokalen Computer

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie installieren die neue oder migrierte Station von einem lokalen Computer aus.

    Lexicons installieren, um weitere Sprachen zu unterstützen

    Option zum Installieren von dateibasierten lexicon-Sets (Alternative zu lexicon Modulen). Normalerweise lassen Sie dieses Kontrollkästchen nicht. Lexicon Module werden in FX Version 14 und höher empfohlen.

    Module installieren/upgraden

    Immer vorausgewählt, wenn der Assistent ausgeführt wird. Wählt die Software-Module und optional alle lexicon Module aus.

    Installieren/Upgraden der Kernsoftware von den Distributionsdateien

    Für jeden neuen FX Automationsregler vorausgewählt und deaktiviert

    Synchronisation mit Datum und Uhrzeit des lokalen Systems

    In den meisten Fällen vorausgewählt. Für neue Regler (zum Beispiel), wo die Reglerzeit von der aktuellen Zeit stark abweichen kann.

    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, um Datum und Uhrzeit aus den Standardeinstellungen zu aktualisieren, die im Werk in den Regler eingetragen wurden.

    TCP/IP-Netzwerkeinstellungen konfigurieren

    Empfehlung

    Passphrase für das System konfigurieren

    Für jeden neuen FX Automationsregler vorausgewählt und deaktiviert

    Standardbenutzerkonto für die Plattform entfernen

    Für jeden neuen FX Automationsregler vorausgewählt und deaktiviert. Eine Maschine kann mit der werkseitig voreingestellten Plattform Admin nicht in Betrieb genommen werden.

    Zusätzliche Plattformen für die Plattform Daemon konfigurieren

    Empfohlene Option, wenn Sie zusätzliche Benutzerkonten für plattformadmin mit eindeutigen Benutzernamen und Passwörtern benötigen (alle zusätzlichen Konten haben volle und gleiche Berechtigungen).

  4. Klicken Sie auf Weiter.