Anschließen an einen Automationsstationen der Serie FX80 - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

FX80-Software – Installation und Schnellstart – Technisches Handbuch

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sobald der FX Supervisory Controller eingeschaltet ist, stellen Sie mit dem FX Workbench eine Verbindung zum Regler her Offene Plattform. Für die meisten Vorgänge auf dem Host-Level ist eine Plattformverbindung zu allen FX-Automationsstationen erforderlich, einschließlich der Installation der Kernsoftware und der Module der FX-Arbeitsbereiche und der Durchführung verschiedener anderer Plattformaufgaben.

Nachdem Sie eine Plattformverbindung geöffnet haben, können Sie den Assistenten zur Inbetriebnahme ausführen.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf Datei > Öffnen > Offene Plattform. Das Dialogfeld “Plattform öffnen” wird angezeigt.
  2. Geben Sie folgende Informationen ein:
    • Typ: Auswahl Plattformverbindung, falls nicht bereits ausgewählt. Standardmäßig werden die FX Workbench-Aufforderungen zur sicheren Montage TLS-Plattform.
    • Host: Lassen Sie den Standard IP und geben Sie die IP-Adresse des neuen FX Supervisory Controller ein.
    • Port: Standard belassen 5011.
    • Zugangsberechtigungen:
      • Benutzername: Geben Sie den Standardbenutzernamen ein, z. B JCI
      • Passwort: Standard-Passwort eingeben. Wenden Sie sich für das Standardpasswort an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort.
  3. Klicken Sie auf OK.