| Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
|
Gehäuse/Montage |
Kunststoff-/DIN-Schiene |
|
Größe |
179 mm x 110 mm x 61 mm (7.05 in. x 4.33 in. x 2.40 in.) |
|
Netzteil |
24 VAC/DC |
|
Prozessor |
TI AM3352: 1000MHZ ARM® Cortex™ A8 |
|
RAM - Speicher |
1 GB DDR3-SD-RAM |
|
Flash-Speicher |
Abnehmbare Micro-SD-Karte mit 4 GB Flash-Gesamtspeicher, 2 GB Benutzerspeicher |
|
Umwelt |
Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C Lagertemperatur: -40°C bis 85°C (-40°F bis 18°F) Relative Luftfeuchtigkeit: 5-bis-95%, nicht kondensierend |
|
Onboard |
2 Ethernet 10/100 Mbit/s; 2 RS-485 (isoliert); 1 USB, 1 Micro USB, Fast USB-Bus, WiFi |
|
Plug-in-Optionen |
2- Anschluss RS-485 (isoliert); LON FT/TP-10; RS-232 |
|
Netzwerktreiber |
|
|
Eingebettet |
N2, BACnet, Kanada |
|
Direkte E/A |
|
|
Onboard |
Keine |
|
Optional |
Bis zu 256-mit-16 Remote-E/A-Modulen |
|
Local (NDIO) |
Keine |
|
Remote-E/A |
Bis zu 256 E/A, mit 16 Remote-E/A-Modulen |
|
Zulassungen |
Vereinigte Staaten UL-gelistet unter der Nummer E207782, CCN PAZX, unter UL916, Energiemanagementgeräte FCC-konform gemäß CFR47, Teil 15, Teil C, Klasse B |
|
Kanada UL-gelistet unter der Nummer E207782, CCN PAZX7, unter CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte IC-konform (Industry Canada) |
|
|
|
Europa CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
| Voraussetzung | Beschreibung |
|---|---|
|
Prozessor |
Intel® Pentium® 4, 1 GHz oder höher 102 mm x 92 mm x 67 mm (4 x 3.625 x 2.625 in. ) |
|
Betriebssystem |
32 Bit: Windows® 10 Pro oder Enterprise, Windows 8 Pro oder Enterprise, Windows 7 Professional, Enterprise oder Ultimate oder Windows XP® Professional 64-bit: Windows® 10 Pro oder Enterprise, Windows 8.1 Pro oder Enterprise, Windows 8 Pro oder Enterprise, Windows 7 Professional, Enterprise oder Ultimate, Windows Server 2012 Standard oder Enterprise mit SP2 oder Windows Server® 2012 R2 Standard oder Enterprise mit SP2 |
|
Speicher |
Mindestens 1 GB, 4 GB oder mehr empfohlen für größere Systeme |
|
Festplatte |
Mindestens 4 GB, empfohlen je nach Archivierungsanforderungen |
|
Netzwerkunterstützung |
Ethernet 10/100 Mbit/s mit RJ-45-Anschluss |