Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Datasheet
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.