Support-Netzwerkprotokolle - Facility Explorer - LIT-12012250 - Automationsstation - FX80 Supervisory Controller

FX80 Automationsstation – Produktdokumentation

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012250
Revision date
2024-07-31

Der Regler FX80 kann die Netzwerkprotokoll-Treibersoftware verwenden, um Daten aus externen Geräten zu erhalten und zu erzeugen. Die Lizenzen für Regler der Serie FX80 enthalten die folgenden Funktionen für den Netzwerktreiber, die standardmäßig aktiviert sind:

  • Johnson Controls® N2 (exklusiv für FX80)
  • BACnet MS/TP
  • BACnet IP Client und Server
  • Modbus® Remote Terminal Unit (RTU) Client und Server
  • Modbus-Transmission Control Protocol (TCP) Client und Server
  • LonWorks FTT-10A (erfordert LonWorks kompatible Kommunikationsmodule)
  • LonWorks über IP
  • M-Bus
  • EIB/KNX
  • SNMP (Simple Network Management Protocol)

Optional können Sie Service® CCN-Netzwerkprotokolltreiber und fügen Sie sie zur Lizenz des FX80-Reglers hinzu.