Der Regler FX80 kann die Netzwerkprotokoll-Treibersoftware verwenden, um Daten aus externen Geräten zu erhalten und zu erzeugen. Die Lizenzen für Regler der Serie FX80 enthalten die folgenden Funktionen für den Netzwerktreiber, die standardmäßig aktiviert sind:
- Johnson Controls® N2 (exklusiv für FX80)
- BACnet MS/TP
- BACnet IP Client und Server
- Modbus® Remote Terminal Unit (RTU) Client und Server
- Modbus-Transmission Control Protocol (TCP) Client und Server
- LonWorks FTT-10A (erfordert LonWorks kompatible Kommunikationsmodule)
- LonWorks über IP
- M-Bus
- EIB/KNX
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
Optional können Sie Service® CCN-Netzwerkprotokolltreiber und fügen Sie sie zur Lizenz des FX80-Reglers hinzu.