Der FX80-Regler unterstützt mehrere Onboard-und optionale Kommunikationsschnittstellen, sodass der FX80-Regler viele verschiedene Arten von Feldreglern integrieren kann, und bietet verschiedene Methoden für den Remote-Benutzerzugriff.
Der Regler FX80 umfasst die folgenden Hardwareschnittstellen:
- WiFi für den Einsatz als Client oder Access Point. Non-Wi-Fi nur deaktivierte Version.
- IEEE802.11a/b/g/n
- IEEE802.11n HT20 bei2,4 GHz
- IEEE802.11n HT20/HT40 mit 5 GHz
- Konfigurierbarer Funk (Aus, Wireless Application Protocol [WAP] oder Client).
- Wapsk/WPA2PSK wird unterstützt.
- Zwei 10/100-MB-Ethernet-Schnittstellen.
- Zwei isolierte RS-485-Schnittstellen mit auswählbarer Verzerrung und Terminierung.
- USB Typ A (für Backup und Wiederherstellung).
- Micro-USB (für serielle Debug-Verbindung).
Der Regler FX80 bietet darüber hinaus die Möglichkeit, separat zu bestellen und optionale Module zur Verfügung zu stellen, um zusätzliche Hardware-Schnittstellen zu erhalten, einschließlich der folgenden:
- Dual-Port, isoliertes RS-485-Kommunikationsmodul (bis zu 2 maximal).
- LonWorks FTT-10A-Kommunikationsmodul (bis zu 4 maximal).
- RS-232-Kommunikationsmodul (bis zu 4 maximal).
Optionale Kommunikation Modul-Modul |
||||
---|---|---|---|---|
Option für maximale Konfiguration |
1 |
2 |
3 |
4 |
A |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
B |
RS-485 mit zwei Anschlüssen |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
C |
RS-485 mit zwei Anschlüssen |
RS-485 mit zwei Anschlüssen |
RS-232 oder LonWorks-Protokoll |
– |
D |
RS-485 mit zwei Anschlüssen |
RS-485 mit zwei Anschlüssen |
– |
– |