FX Workbench ist eine Softwareanwendung, mit der Benutzer den FX80-Regler konfigurieren können. Die FX Workbench ist in jeden FX80-Regler integriert und wird mit Webbrowsern von autorisierten Benutzern versorgt. Darüber hinaus können Sie FX Workbench als separate Softwareanwendung kaufen, die auf einem Computer liegt.
Benutzer können den Regler FX80 online konfigurieren, während direkt oder extern mit FX Workbench verbunden ist.
FX Workbench umfasst zahlreiche kostensparende Konfigurationsfunktionen:
- Importieren von Konfigurationsdateien der Serie FX-PC, um Datenpunktdatenbasis, Grafiken, Datenpunkt- und Alarmübersichten, Historie- und Trenddiagramme zu erzeugen
- Online-Erkennung von LonWorks und BACnet-Geräten und -Datenpunkten
- Online-Erkennung von N2-Geräten mit unterstütztem Import von N2-Punkten
- Ein Kontrollkästchen zum Aktivieren und Deaktivieren von Datenpunkten und Erzeugen von Datenpunkterweiterungen wie Alarme, Historie und Zählen
- Intuitive Manager zum Gruppieren von Datenpunkten, Erstellung von Master-Zeitprogrammen und linksdatenpunkten
- Eine Bibliothek mit vordefinierten Systemen mit zugehörigen Grafiken, Datenpunktlisten und Standardfunktionen
- Automatische Erstellung von Grafikseite
Abbildung 1. Beispiel einer Facility Explorer Konfiguration
Legende | Komponente |
---|---|
1 | Browser |
2 | Mobilgerät |
3 | FX Arbeitsbereich |
4 | FX-Server |
5 | Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet |
6 | Automationsstationen der Serie F4-SNC |
7 | MS/TP-Bus |
8 | Automationsstationen der Serie FX80 |
9 | F4-CVM Anlagenregler |
10 | Anlagenregler F4-CGM |
11 | SA-Bus |
12 | Erweiterungsmodul F4-XPM |
13 | Farbige Einzelraumregler TEC3000 |