Specifiche tecniche - EasyIO - LIT-1901216 - EASYIO-FW-14 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Pagina del catalogo FW-14

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901216
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active
Tabella 1. Valori nominali di ingresso, uscita e comunicazione con certificazione UL dell'unità FW-14
Descrizione Specifiche Morsetto
Alimentazione
  • 24 Vca, più o meno 5%
  • 24 Vcc, più 20% o meno 15%
H e G
12 VA, Classe 2
Ingressi universali Tensione Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2 3% di accuratezza Da UI1 e COM a UI8 e COM
Resistenza Da 500 ohm a 500.000 ohm
Uscite digitali 24 Vca, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito Da DO1 a DO2
24 Vcc, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito
Uscite universali Tensione Da 0 V a 10 V, Classe 2 3% di accuratezza Da AO1 e COM a AO4 e COM
Minima impedenza del carico 2.000 ohm
Massimo assorbimento di corrente 5 mA
EIA/RS-485 Classe 2 D+
D-
S
Porte Ethernet Classe 2 ENET0
ENET1
Tabella 2. Specifiche tecniche dell'unità FW-14
Descrizione Specifiche
Specifiche del processore e della memoria del regolatore
Processore principale MIPS 580 Mhz
Processore ARM Cortex 48 Mhz
Memoria flash 32 MB
RAM 128 MB
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto
Temperatura di esercizio Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 65°C (da -4°F a 150°F)
Umidità relativa di funzionamento 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa
Specifiche fisiche
Dimensioni

191 mm x 104 mm x 44 mm (7,5" x 4,1" x 1,7")

Materiale Con certificazione UL
Peso 410 g (14,5 oz)
Valutazioni wireless
Standard IEEE 802.11
Livello b/g/n
Gamma di frequenza Da 2412 MHz a 2462 MHz
Antenna 2,2 dBi dipolo
Potenza di trasmissione 19,18 dBm EIRP