I regolatori serie FW (Wi-Fi) adottano i più moderni standard di sicurezza e di rete IT e la connettività Wi-Fi b/g/n. Questa serie può essere utilizzata all'interno di una rete esistente o come rete BMS Wi-Fi separata. La doppia porta Ethernet permette il collegamento in configurazione daisy chain entro gli standard IT raccomandati.
La serie FW supporta BACnet IP client/server, BACnet MSTP client/server e Modbus TCP/ RTU M/S, oltre a Sox, TCOM, P2P e MQTT. La serie FW dispone inoltre di dashboard predisposti per HTML5 e può essere programmata in modalità 'live' tramite strumenti EasyIO CPT.
L'unità FW-14 comprende otto ingressi universali (UI), quattro uscite analogiche (AO) e due uscite digitali (DO). Per il controllo flottante è possibile aggiungere il modulo opzionale FR-02. La capacità di punti di ingresso dell'unità FW-14 può essere espansa usando un dispositivo EasyIO FD-20i. Le licenze e la manutenzione annuale rientrano nel costo "una tantum" del regolatore.