Caratteristiche - EasyIO - LIT-1901216 - EASYIO-FW-14 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Pagina del catalogo FW-14

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901216
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active
  • Protocolli BACnet, Modbus, TCOM e Sox
  • BACnet MSTP Client e BACnet IP Client fino a 5 dispositivi
  • BACnet IP Server su Wi-Fi o Ethernet
  • BACNet MS/TP Server
  • Modbus TCP e RTU Master fino a 5 dispositivi
  • Protocollo peer-to-peer EasyIO, compatibile con le serie FS, FG+, FW ed FT
  • Server Web integrato, compatibilità HTML5 e supporto dei certificati SSL
  • MQTT, API RESTful e altri servizi web
  • Dashboard integrato
  • Access Point Wi-Fi, modalità client o ripetitore
  • Due porte Ethernet utilizzabili come un normale switch di rete; supportano configurazioni daisy chain Ethernet fino a nove unità o fino a 30 unità con uso del protocollo SPT (Spanning Tree Protocol) e con connessione ad anello
  • Client Network Time Protocol (NTPv4)
  • Protocollo SMTP (e-mail in uscita) con autenticazione SSL
  • SQL Lite fino a 6.000 record
Nota: L'unità FW-14 non supporta simultaneamente i protocolli MS/TP Client ed MS/TP Server.