Specifiche tecniche - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Pagina del catalogo FT-04

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active
Tabella 1. Valori nominali di ingresso e comunicazione con certificazione UL dell'unità FT-04
Specifiche Descrizione Morsetto
Alimentazione
  • 24 Vca, ±5%
  • 24 Vcc, + 20% o meno -15%
H e G
2,5 VA, Classe 2
Ingressi universali Tensione Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2 3% di accuratezza UI1, UI2 e COM
Resistenza Da 3k ohm a 50k ohm
Tabella 2. Uscita dell'unità FT-04A
Specifiche Descrizione Morsetto
Uscite universali Tensione Da 0 V a 10 V, Classe 2 3% di accuratezza AO1, AO2 e COM
Minima impedenza del carico 2k ohm
Massimo assorbimento di corrente 5 mA
Tabella 3. Uscita dell'unità FT-04B
Specifiche Descrizione Morsetto
Uscita digitale 24 Vca, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito DO1 e COM
24 Vcc, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito
Uscita analogica Tensione Da 0 V a 10 V, Classe 2 3% di accuratezza AO1 e COM
Minima impedenza del carico 2k ohm
Massimo assorbimento di corrente 5 mA
Tabella 4. Specifiche tecniche dell'unità FT-04
Specifiche Descrizione
Specifiche del processore e della memoria del regolatore
Processore principale ESP32 a 240Mhz
Memoria flash 16 MB
RAM 4 MB
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto
Temperatura di esercizio Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 65°C (da -4°F a 150°F)
Umidità relativa di funzionamento Da 10% a 90% RH, senza condensa
Specifiche fisiche
Dimensioni

50 mm x 60 mm x 19 mm (2" x 2,4" x 0,7")

Materiale Con certificazione UL
Peso 42 g (1,5 oz)
Valutazioni wireless
Standard IEEE 802.11
Livello b/g/n
Gamma di frequenza Da 2412 MHz a 2472 MHz
Antenna Antenna a bordo
Potenza di trasmissione 16,6 dBm EIRP