Caratteristiche - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Pagina del catalogo FT-04

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active
  • Protocollo BACnet, TCOM e Sox
  • BACnet IP Server su Wi-Fi o Ethernet
  • Protocollo peer-to-peer EasyIO, compatibile con le serie FS, FG+, FW ed FT
  • Server web integrato e compatibile con HTML5
  • API RESTful e altri servizi Web
  • Dashboard integrato
  • Punto di accesso Wi-Fi con server DHCP
  • Stazione/Client per la modalità di produzione