Descrizione - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller

Pagina del catalogo FS-32

Product
Document number
LIT-1901210
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active

L'unità FS-32 è un regolatore di rete ad alte prestazioni con processore quad core a 1,2 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria flash, grafica HTML5, una suite di applicazioni, kit e Adapter Widget multifunzione.

L'unità FS-32 offre prestazioni imbattibili e funzioni di programmazione 'live' tramite EasyIO CPT Tools. L'unità FS-32 supporta i più moderni standard di sicurezza e di rete IT. La VPN integrata consente una connettività remota sicura, una caratteristica unica per un regolatore.

Sono supportati i protocolli BACnet, Modbus, MQTT, Sox, e TCOM. La serie FS include un database SQL e una API REST per agevolare ulteriormente l'integrazione dei dati e l'interoperabilità multisistema. La RAM Flash permette la raccolta e la memorizzazione dei dati sul dispositivo.

L'unità FS-32 comprende 16 ingressi universali, otto uscite universali e otto uscite digitali. La capacità di punti di ingresso può essere espansa usando l'unità FD-20i. Le licenze per il dispositivo e la progettazione, così come gli aggiornamenti di manutenzione annuale, sono costi inclusi nella spesa di acquisto iniziale del regolatore.