Specifiche tecniche - EasyIO - LIT-1901211 - EASYIO-FS-20 - EasyIO FS-20 20 Point Controller

Pagina del catalogo FS-20

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901211
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-07
Product status
Active
Tabella 1. Valori nominali di ingresso, uscita e comunicazione con certificazione UL dell'unità FS-20
Descrizione Specifiche Morsetto
Alimentazione
  • 24 Vca, più o meno 5%, 20 VA
  • 24 Vcc, più 20% o meno 15%, 15 VA, Classe 2
H e G
12 VA, Classe 2
Ingressi universali Tensione Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2 3% di accuratezza Da UI1 e COM a UI12 e COM
Corrente Da 0 mA a 20 mA
Resistenza

Da 500 ohm a 500.000 ohm

Uscite digitali 24 Vca, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito Da DO1 a DO2
24 Vcc, 0,5 A pilot duty, Classe 2, uscita con relè a contatto pulito
Uscite universali

Tensione

Da 0 Vcc a 10 Vcc, classe 2

3% di accuratezza Da UO1 e COM a UO6 e COM
Minima impedenza del carico 2.000 ohm
Massimo assorbimento di corrente 5 mA
Corrente Da 0 mA a 20 mA
Uscita Open Collector 0,3 A max, Classe 2
Porte Ethernet Classe 2 ETH
Porta EIA/RS-485 1 Classe 2 D1+
D1-
S

Porta EIA/RS-485 2

Classe 2 D2+
D2-
S
Tabella 2. Specifiche tecniche dell'unità FS-20
Descrizione Specifiche
Specifiche del processore e della memoria del regolatore
Processore principale 1,2 GHz Quad Core ARM A7
Processore ARM Cortex 48 MHz
Memoria flash 8 GB
RAM 1 GB
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto
Temperatura di esercizio Da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Temperatura di stoccaggio Da -20°C a 65°C (da -4°F a 150°F)
Umidità relativa di funzionamento 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa
Specifiche fisiche
Dimensioni

198 mm x 104 mm x 44 mm (7,8" x 4,1" x 1,7")

Materiale Approvato UL
Peso 436 g (15,4 oz)