Caratteristiche integrate - EasyIO - LIT-1901209 - EasyIO FW-VAV - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller - Version 1.0
Pagina catalogo FW-VAV
- Product
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1901209
- Version
- Version 1.0
- Revision date
- 2023-08-21
- Product status
- Active
- Un orologio in tempo reale consente ai regolatori di monitorare e controllare programmi, calendari e trend e, quando sono offline, i regolatori funzionano come regolatori autonomi per lunghi periodi di tempo.
- La doppia porta Ethernet facilita un normale switch di rete e supporta le connessioni Ethernet in daisy chain con fino a 9 unità, o fino a 30 unità, quando viene usato uno Spanning Tree Protocol e un collegamento ad anello.
- Client/server BACnet® IP, client/server BACnet MS/TP, Modbus® TCP/RTU, M/S e Sox, P2P e MQTT.
- Sensore di rilevamento della pressione per la misurazione del flusso d'aria.
- 4 ingressi universali (UI), 2 ingressi analogici (AO) e 3 uscite digitali (DO). Possibilità di espandere la capacità d'ingresso con EasyIO FD-20i.
- Logica di programma integrata per applicazioni comuni o uso degli strumenti EasyIO CPT per rendere il regolatore completamente programmabile
- Dashboard prontI per HTML5, possibilità di programmazione tramite CTP.
- Client Network time protocol (NTPv4).
- Protocollo SMTP per le e-mail in uscita con autenticazione SSL.