Panoramica delle applicazioni - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FV-VAV
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active
Language
Italiano

È possibile configurare il regolatore FW-VAV per utilizzare una qualsiasi delle 6 applicazioni presenti in Tabella 1. Per passare da un'applicazione precaricata all'altra, è possibile attivare o disattivare parametri quali l'occupazione, i ventilatori o collegare un ingresso o un'uscita di tipo fisico.

I valori predefiniti per le applicazioni precaricate sono in gradi Celsius per la temperatura e in litri al secondo per la portata. Se si preferiscono altre unità di misura, come i gradi Fahrenheit e i piedi cubi, consultare la sezione Ripristino delle applicazioni predefinite per le istruzioni.

Tabella 1. Applicazioni precaricate
N. Nome dell'applicazione Descrizione
1 Solo raffreddamento Condotto singolo, solo raffreddamento, indipendente dalla pressione
2 Raffreddamento con riscaldamento elettrico a 2 stadi Riscaldamento elettrico con uno o due stadi indipendenti dalla pressione
3 Raffreddamento con valvola di riscaldamento modulante Riscaldamento ad acqua calda, indipendente dalla pressione
4 Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie, indipendente dalla pressione
5

Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore in parallelo

Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore, indipendente dalla pressione.
6 Serranda di zona WT Serranda di zona a volume variabile, indipendente dalla pressione, con o senza ventilatore.