La tabella seguente elenca i sensori e gli apparati che è possibile collegare ai regolatori e i relativi punti di ingresso e uscita.
| Porta di ingresso o di uscita | Nome del punto BACnet | Descrizione |
|---|---|---|
| Terminale UI1 e COM | Temperatura ambiente |
Sensore di temperatura a termistore 10K di tipo 3 |
| Terminale UI2 e COM | EffWallModuleSp |
Quadrante a potenziale da 10K ohm per la regolazione del setpoint 10K ohm permette una misurazione nel campo -4/+4 gradi Celsius |
| Terminale UI3 e COM |
DaTemp Temperatura dell'aria di mandata In alternativa, può essere configurato per collegare il sensore di CO2 |
Sensore di temperatura a termistore 10K di tipo 3 DaTemp, la temperatura dell'aria di mandata è necessaria per l'algoritmo di controllo del riscaldamento Se UI3 è collegato a un sensore di CO2, procedere come segue: Impostare BV12 su Vero Impostare BV9 su Vero |
|
Terminale UI4 e COM, sensore opzionale Collegamento 1 Ogni sensore attiva un algoritmo di controllo diverso |
Co2Sensor | Sensore CO2, richiesta la modifica del tipo di ingresso |
| NetDuctInletIn |
Sensore di temperatura in ingresso al condotto, predefinito |
|
| MotSensorStatus | Sensore di movimento locale, ingresso digitale | |
| DO1 e COM | FanEnable | Controllo del ventilatore |
| DO2 e COM | HeatStage_1 | Riscaldatore stadio 1, se l'applicazione utilizza il riscaldamento modulante, questo punto non viene utilizzato |
| DO3 e COM | HeatStage_2 |
Riscaldatore stadio 2, se l'applicazione utilizza il riscaldamento modulante, questo punto non viene utilizzato |
| AO1 e COM | Riscaldamento |
Riscaldamento modulante, se l'applicazione utilizza riscaldatori a stadi, questo punto non viene utilizzato |
| Porte interne | Serranda | Attuatore motore - controllo serranda |
| DpSensor | Sensore di pressione differenziale | |
|
Porta bus SA |
|
|
|
Terminali bus SA
|
Le porte 15DC+ e 15DC- forniscono un'uscita fino a 200mA Bus - e Bus + sono porte RS-485 generiche. Possono essere configurate per eseguire il protocollo Modbus seriale o Bacnet MS/TP |