Appendice A - EasyIO - LIT-12014127 - EASYIO-FW-VAV - FV-VAV Input/Output Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-VAV

Product
Document number
LIT-12014127
Version
1.0
Revision date
2023-05-02
Product status
Active

È necessario inserire il numero del fattore K nel programma per impostare la cassetta VAV. Di solito, il fattore K viene fornito dal produttore della cassetta VAV. Nel caso in cui le informazioni sul fattore K non siano disponibili al momento della programmazione, è possibile utilizzare i numeri del fattore K nella Tabella 1.

Tabella 1. Valori del fattore K
Diametro del condotto circolare in pollici Fattore K, CFM Fattore K, LPS Fattore K, m3/h
4 273 128 463
5 390 184 662
6 448 211 761
7 667 314 1133
8 904 426 1535
9 1167 550 1982
10 1436 677 2439
12 1891 892 3212
14 3015 1422 5122
16 3839 1811 6522
Nota: Questi valori sono solo di riferimento e sono destinati al processo di pre-commissioning.