Figura 1. Schema elettrico
| Riferimento | Componente |
|---|---|
| 1 | 24 CA o 24 CC |
| 2 | Attuatore della serranda (da 0 V a 10 V) |
| 3 |
Riscaldamento della valvola modulante (da 0 V a 10 V) Se si installa l'hardware aggiuntivo FR-02, è possibile utilizzare questo punto come attivatore flottante. |
| 4 |
Se si installa l'hardware aggiuntivo FR-02, è possibile utilizzare questo punto per:
|
| 5 |
Se si installa l'hardware aggiuntivo FR-02, è possibile utilizzare questo punto per:
|
| 6 |
Dispositivi opzionali:
|
| 7 | Sensore di temperatura dell'aria di mandata con termistore 10k tipo 2 |
| 8 | Quadrante termistore da 10k per la regolazione del setpoint dell'ambiente |
| 9 | Sensore di temperatura ambiente a termistore 10k tipo 2 |