Introduzione - EasyIO - LIT-12014164 - 1.0

Nota applicativa per FW-08V

Brand
EasyIO
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active
Language
Italiano

È possibile configurare il regolatore FW-08V per utilizzare una qualsiasi delle sei applicazioni presenti nella Tabella 1. Per passare da un'applicazione all'altra, è possibile attivare o disattivare parametri quali l'occupazione, i ventilatori o collegare un ingresso o un'uscita di tipo fisico.

Il regolatore utilizza un attuatore della serranda esterno. Questo documento spiega come utilizzare un attuatore modulante per il controllo delle serrande,

Le unità di misura disponibili durante l'utilizzo dell'applicazione dipendono dal backup dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni su come modificare il backup dell'applicazione, vedere la sezione Caricamento e ripristino di un'applicazione. Sono disponibili due possibili combinazioni di unità di misura:

  • Celsius per la temperatura e litri al secondo (LPS) per la portata.
  • Fahrenheit per la temperatura e piedi cubici al minuto (CFM) per la portata.
Tabella 1. Applicazioni
Nome dell'applicazione Descrizione
Solo raffreddamento Condotto singolo, solo raffreddamento, indipendente dalla pressione.
Raffreddamento con riscaldamento elettrico a 2 stadi Riscaldamento elettrico con uno o due stadi indipendenti dalla pressione.
Raffreddamento con valvola di riscaldamento modulante Riscaldamento ad acqua calda, indipendente dalla pressione.
Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie Raffreddamento e riscaldamento con ventilatore in serie, indipendente dalla pressione.
Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore in parallelo Raffreddamento con riscaldamento a ventilatore, indipendente dalla pressione.
Serranda di zona VVT Serranda di zona a volume variabile, indipendente dalla pressione, con o senza ventilatore.