Assegnazione dei punti di ingresso e di uscita - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Nota applicativa per FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

La tabella seguente elenca i sensori e gli apparati che è possibile collegare ai regolatori e i relativi punti di ingresso e uscita.

Tabella 1. Porte e punti di ingresso e uscita
Porta di ingresso o di uscita Hardware aggiuntivo Nome del punto BACnet Descrizione
Terminale UI1 e COM   Temperatura ambiente Sensore di temperatura a termistore 10K di tipo 3
Terminale UI2 e COM   EffWallModuleSp Quadrante a potenziale da 10K ohm per la regolazione del setpoint

10K ohm permette una misurazione da -4 a +4 gradi Celsius

Terminale UI3 e COM  

DaTemp (temperatura dell'aria di mandata)

In alternativa, può essere configurato per collegare il sensore di CO2

Il sensore di temperatura a termistore 10K di tipo 3, DaTemp, è necessario per l'algoritmo di controllo del riscaldamento.

Se UI3 è collegato a un sensore di CO2, impostare i seguenti

valori:
  • Impostare BV12 su Vero
  • Impostare BV9 su Vero

Terminale UI4 e COM

(Sensore opzionale)

Collegamento 1

Ogni sensore attiva un algoritmo di controllo diverso.

  Co2Sensor Sensore CO2, richiesta la modifica del tipo di ingresso
  NetDuctInletIn Sensore di temperatura in ingresso al condotto, predefinito
  MotSensorStatus Sensore di movimento locale, ingresso digitale
AO1 e COM   Serranda Controllo dell'attuatore della serranda con uscita da 0 V a 10 V, è necessario un attuatore esterno della serranda
AO2 e COM   Riscaldamento Riscaldamento modulante 0-10 V. Se l'applicazione utilizza riscaldatori a stadi, questo punto non viene utilizzato.
Nota: È necessario l'hardware aggiuntivo FR02 per utilizzare il valore di riscaldamento flottante.
AO3 e COM

FR-02

Uscita 1

FanEnable Controllo ventilatore, relè 1 di FR02-1

FR-02

Uscita 2

HeatStage_1

Riscaldatore stadio 1, Relè 2 di FR02-1

Se l'applicazione utilizza il riscaldamento modulante, questo punto non viene utilizzato.

AO4 e COM

FR-02

Uscita 1

HeatStage_2

Riscaldatore stadio 2, Relè 1 di FR02-2

Se l'applicazione utilizza il riscaldamento modulante, questo punto non viene utilizzato.

FR-02

Uscita 2

OccOut Uscita occupazione, relè 2 di FR02-2

Sensore di pressione interna

  DpSensor Sensore di pressione differenziale