Stati dei LED - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

I seguenti stati dei LED si riferiscono agli indicatori LED del regolatore. Per ulteriori informazioni, vedere gli indicatori LED nella Panoramica di FW-VAV.

Tabella 1. Stati dei LED FW-VAV
Etichetta LED Colore LED Stato normale Stato Descrizione
PWR Verde Acceso fisso Spento fisso Nessuna alimentazione

Acceso fisso

Alimentazione fornita da tensione primaria
ERR Rosso Spento fisso Lampeggio rapido costante Uno stato di errore, per esempio un modulo FM-06 difettoso
Acceso fisso Aggiornamento del firmware in corso. Accertarsi che non ci siano perdite di alimentazione durante questo periodo.
Lampeggio rapido con una lunga pausa Uno stato di errore nell'applicazione, come il riavvio del server Web
Spento fisso Nessuno errore
STS Verde Lampeggio 1 Hz

Lampeggio 1 Hz

Funzionamento normale
Spento fisso Regolatore difettoso
TXRX Giallo Lampeggio da 1 Hz a 5 Hz Intermittente Comunicazione dati normale

Spento fisso

Nessuna trasmissione dati