Specifiche tecniche - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Italiano
Tabella 1. FW-VAV UL valori nominali di ingresso, uscita e comunicazione
Descrizione Specifiche Morsetto
Alimentazione Nominale 24 VCA H e G
Minimo 20 VCA
Massimo 30 VCA
50 Hz o 60 Hz
Alimentazione Classe 2
Ingressi universali Tensione Da 0 VCC a 10 VCC, classe 2 Da UI1 e COM a UI4 e COM
Resistenza Da 400 ohm a 200.000 ohm
Uscite digitali (contatto pulito SPST N.A.) 24 VCA, 0,5 A servizio pilota, classe 2 DO1, DO2, DO3
Uscita analogica Tensione

da 0 VCC a 10 VCC

Impedenza minima di 2.000 Ohm

Da AO1 e COM a AO2 e COM
EIA/RS-485 Classe 2 Bus SA +, -
Porte Ethernet Classe 2 ETH 1
ETH 2
Specifiche del sensore di pressione differenziale
Sensore del flusso dell'aria Da 0 Pa a 500 Pa per 0 in. a 2 in. di acqua
Tabella 2. Specifiche del regolatore FW-VAV
Specifiche del processore e della memoria del regolatore
Processore principale Qualcomm 560 Mhz
Processore ARM Cortex 48 Mhz
Memoria flash 32 MB
RAM 128 MB
Specifiche di temperatura e umidità del prodotto
Temperatura di esercizio Da 0°C (32°F) a 50°C (122°F)
Temperatura di stoccaggio Da -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
Umidità relativa di funzionamento 10% - 90% di umidità relativa, senza condensa
Specifiche fisiche
Dimensioni 165 mm x 125 mm x 73 mm
Materiale Approvato UL
Peso 500 g
Valutazioni wireless
Standard IEEE 802.11
Livello b/g/n
Gamma di frequenza Da 2412 MHz a 2462 MHz
Antenna 2.2 dBi dipolo
Potenza di trasmissione 18,98 dBm EIRP