Porta bus SA - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
La porta bus SA posta nella parte anteriore del regolatore è uno spinotto modulare RJ-12 a sei posizioni che fornisce una connessione per sensori di rete Johnson Controls con connettori RJ-12. Il metodo preferito per collegare i dispositivi al bus SA è quello dei morsetti del bus SA, ma l'applicazione non impedisce di utilizzare la connessione della porta del bus SA. Accertarsi di collegare il dispositivo corretto alla porta del bus SA.
Nota: L'unità FW-VAV non è destinata a supportare dispositivi di terze parti su un bus SA.
Nota: Non utilizzare contemporaneamente la porta modulare del bus SA e il collegamento al capocorda del bus SA. Utilizzare un solo collegamento alla volta.
Figura 1. Assegnazioni dei numeri di pin alla porta del bus SA
Riferimento Descrizione
1 Alimentazione
15 VCC, max 240 mA
2 Bus e alimentazione comune
3 Alimentazione
15 VCC, max 240 mA
4 Bus e alimentazione comune
5 Morsetto negativo del bus sensore
6 Morsetto positivo del bus sensore