Per ogni configurazione di cablaggio, vedere i seguenti schemi di cablaggio:
Avvertenza
Esiste un rischio di folgorazione. Prima di effettuare i collegamenti elettrici, scollegare l'alimentazione.
Avvertenza
Prima di collegare l'alimentazione al regolatore, completare e controllare tutti i collegamenti cablati. Cortocircuiti o collegamenti errati dei cavi possono causare danni al regolatore e invalidare la garanzia.
Avvertenza
Non superare i valori nominali del regolatore. L'eventuale superamento di tali valori può danneggiare il regolatore in modo permanente e rendere nulla la garanzia.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Cablare nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali.
Avvertenza
Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti del regolatore. Utilizzare le precauzioni necessarie durante l'installazione, la configurazione e la manutenzione per evitare di danneggiare il regolatore.
Figura 1. Ingresso di alimentazione al trasformatore da 24 VCA classe 2
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Cavo intrecciato in rame 20 AWG |
| 2 | Regolatore |
| 3 | Morsetto H |
| 4 | Morsetto G |
Figura 2. Cablaggio dell'uscita analogica
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Dispositivo di campo |
| 2 | Cavo intrecciato in rame 22 AWG fino a 100 m di lunghezza. |
| 3 | Regolatore |
| 4 | Morsetto AO |
| 5 | Morsetto COM |
Figura 3. Cablaggio uscita digitale
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Dispositivo di campo |
| 2 | Cavo intrecciato ritorto in rame 20 AWG sino a 100 m di lunghezza |
| 3 | Morsetto DO |
| 4 | Morsetto COM |
| 5 | Regolatore |
Figura 4. Cablaggio modalità tensione di ingresso universale
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Dispositivo di campo |
| 2 | Alimentazione |
| 3 | Regolatore |
| 4 | Morsetto UI |
| 5 | Morsetto COM |
| 6 | Cavo intrecciato ritorto in rame 22 AWG sino a 100 m di lunghezza |
| 7 | Morsetto COM |
| 8 | Morsetto OUT |
Figura 5. Modalità resistiva ingresso universale
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Cavo intrecciato ritorto in rame 22 AWG sino a 100 m di lunghezza |
| 2 | Regolatore |
| 3 | Morsetto UI |
| 4 | Morsetto COM |
Figura 6. Ingresso universale ingresso digitale a contatto pulito
| Riferimento | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Dispositivo di campo |
| 2 | Cavo intrecciato ritorto in rame 22 AWG sino a 100 m di lunghezza |
| 3 | Regolatore |
| 4 | Morsetto UI |
| 5 | Morsetto COM |
| 6 | Contatto pulito |
| NO o NC come richiesto |