L'FW-VAV è un regolatore VAV (a volume d'aria variabile) di ingresso/uscita con connettività Ethernet e Wi-Fi, oltre a un processore da 560 MHz GHz, 128 MB di RAM, 32 MB di memoria flash, grafica HTML5, una suite di applicazioni e kit, nonché widget di adattamento multifunzionali.
Il regolatore dispone di cinque applicazioni standard che possono essere scaricate e messe in funzione con un browser Web.
Importante: Utilizzare il regolatore solo come controllo operativo. Progettare precauzioni aggiuntive nel sistema di controllo nei casi in cui un guasto o un malfunzionamento del regolatore possa causare lesioni personali o danni all'apparato controllato o ad altri beni. Incorporare e mantenere altri dispositivi che avvertano o proteggano da guasti o malfunzionamenti del regolatore, come sistemi di supervisione, di allarme, di sicurezza o controlli di limite.
Figura 1. Regolatore FW-VAV
| Riferimento | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentazione a 24 VCA, classe 2 | ||
| 2 | Morsetti di uscita analogici | ||
| 3 | Morsetti di uscita digitali | ||
| 4 | Spinotti femmina per antenna RP-SMA | ||
| 5 | Raccordo per sensore di pressione a doppia porta con flusso bidirezionale | ||
| 6 | Tasto di manovra manuale | ||
| 7 | Accoppiatore regolatore | ||
| 8 | Bullone accoppiatore | ||
| 9 | Morsetti degli ingressi universali | ||
| 10 | Morsetti per bus SA (Sensor Actuator) | ||
| 11 | Porta modulare per bus SA: Spinotto modulare RJ-12 a 6 pin | ||
| 12 | Pulsante SVC | ||
| 13 | Distanziatore con prigioniero e vite | ||
| 14 | Segni di allineamento | ||
| 15 | Porte Ethernet | ||
| 16 | Indicatori LED | PWR | Si accende per indicare che il regolatore è alimentato |
| ERR | Lampeggia a varie velocità per indicare un tipo di errore | ||
| STS | Lampeggia per indicare il normale funzionamento | ||
| TXRX | Lampeggia per indicare la trasmissione di dati | ||
| Per ulteriori informazioni su indicazioni LED, vedere Stati dei LED. | |||