Utensili e parti richieste - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
  • Un piccolo cacciavite a taglio per fissare i fili alle morsettiere
  • Una chiave da 8 mm o 5/16 di pollice o una presa a 12 punti da 10 mm o 3/8 di pollice
  • Spessori o rondelle per livellare il regolatore
  • Un avvitatore elettrico
  • Un punteruolo
  • Una punta per trapano da 3,5 mm o 9/64 pollici
  • Un paio di pinze
  • La lunghezza necessaria di tubo pneumatico da 3,97 mm o 5/32 pollici ID
  • Raccordi a innesto per tubo pneumatico ID