Panoramica di FW-VAV - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guida di avvio rapido di FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

L'FW-VAV è un regolatore VAV (a volume d'aria variabile) di ingresso/uscita con connettività Ethernet e Wi-Fi, oltre a un processore da 560 MHz GHz, 128 MB di RAM, 32 MB di memoria flash, grafica HTML5, una suite di applicazioni e kit, nonché widget di adattamento multifunzionali.

Il regolatore dispone di cinque applicazioni standard che possono essere scaricate e messe in funzione con un browser Web.

Importante: Utilizzare il regolatore solo come controllo operativo. Progettare precauzioni aggiuntive nel sistema di controllo nei casi in cui un guasto o un malfunzionamento del regolatore possa causare lesioni personali o danni all'apparato controllato o ad altri beni. Incorporare e mantenere altri dispositivi che avvertano o proteggano da guasti o malfunzionamenti del regolatore, come sistemi di supervisione, di allarme, di sicurezza o controlli di limite.
Figura 1. Regolatore FW-VAV
Riferimento Descrizione
1 Alimentazione a 24 VCA, classe 2
2 Morsetti di uscita analogici
3 Morsetti di uscita digitali
4 Spinotti femmina per antenna RP-SMA
5 Raccordo per sensore di pressione a doppia porta con flusso bidirezionale
6 Tasto di manovra manuale
7 Accoppiatore regolatore
8 Bullone accoppiatore
9 Morsetti degli ingressi universali
10 Morsetti per bus SA (Sensor Actuator)
11 Porta modulare per bus SA: Spinotto modulare RJ-12 a 6 pin
12 Pulsante SVC
13 Distanziatore con prigioniero e vite
14 Segni di allineamento
15 Porte Ethernet
16 Indicatori LED PWR Si accende per indicare che il regolatore è alimentato
ERR Lampeggia a varie velocità per indicare un tipo di errore
STS Lampeggia per indicare il normale funzionamento
TXRX Lampeggia per indicare la trasmissione di dati
Per ulteriori informazioni su indicazioni LED, vedere Stati dei LED.