Description - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller

Page de catalogue FS-32

Product
Document number
LIT-1901210
Document revision
1.0
Revision date
2024-01-30
Product status
Active

Le FS-32 est un contrôleur réseau hautes performances avec un processeur à quatre cœurs de 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire flash, des graphiques HTML5, une suite d’applications et de kits, et des widgets d’adaptateurs multifonctionnels.

Le FS-32 offre des performances incomparables et permet la programmation live via les outils CPT EasyIO. Le FS-32 prend en charge les dernières normes relatives aux réseaux et à la sécurité informatique. Le VPN intégré permet une connectivité à distance plus sûre, ce qui constitue une fonction unique dans un contrôleur.

Les protocoles tels que BACnet, Modbus, MQTT, Sox et TCom sont pris en charge. La série FS inclut la base de données SQL et l’API REST pour l’intégration de données supplémentaires et l’interopérabilité multisystème. La mémoire RAM flash permet la collecte et le stockage de données sur l’appareil.

Le FS-32 a 16 entrées universelles, huit sorties universelles et huit sorties numériques. La capacité de points d’entrée peut être augmentée en utilisant le FD-20i. Les licences de l’appareil et d’ingénierie ainsi que les mises à jour de maintenance annuelles sont incluses dans le coût unique du contrôleur.