Caractéristiques techniques - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller

Page de catalogue FS-32

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901210
Document revision
1.0
Revision date
2024-01-30
Product status
Active
Tableau 1. FS-32 Valeurs nominales des entrées, sorties et communications UL
Description Spécification Borne
Alimentation électrique
  • 24 V CA, plus ou moins 5 %
  • 24 V CC, plus 20 % ou moins 15 %
  • Maximum : 30 V CA
H et G
12 VA, Classe 2
Entrées universelles

Tension

0 à 10 V CC, classe 2 3 % de précision UI1 et COM à UI16 et COM
Courant 0 mA à 20 mA
Résistance 500 Ω à 500 000 Ω
Sorties numériques 24 V CA, commande pilote 0,5 A, classe 2, sorties relais à contact sec DO1 à DO8
24 V CC, commande pilote 0,5 A, classe 2, sorties relais à contact sec
Sorties universelles

Tension

0 à 10 V CC

3 % de précision UO1 et COM à UO8 et COM
Impédance de charge minimale 2000 ohms
Puissance absorbée maximale 5 mA
Courant 0 mA à 20 mA
Sortie à collecteur ouvert 0,3 A max., classe 2
Ports Ethernet Classe 2 ETH
EIA/Port RS-485 1 Classe 2 D1+
D1-
S
EIA/Port RS-485 2 Classe 2 D2+
D2-
S
Tableau 2. FS-32 Caractéristiques techniques
Description Spécification
Caractéristiques des processeurs et mémoires du contrôleur
Processeur principal 1,2 GHz quatre cœurs ARM A7
Processeur ARM Cortex 48 MHz
Mémoire Flash 8 Go
RAM 1 Go
Caractéristiques de température et d’humidité du produit
Température en fonctionnement De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
Température de stockage De -20 °C à 65 °C (de -4 °F à 150 °F)
Humidité en fonctionnement 10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
Caractéristiques physiques
Dimensions 234 mm x 104 mm x 44 mm (9,2 po x 4,1 po x 1,7 po)
Matériau Homologué UL
Poids 800 g (28,2 oz)